Publique sus productos
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system
Ultimate Extra - Fencing system

    Ultimate Extra - Fencing system

    Traducido por Google,

    Ofreciendo todas las características de seguridad del sistema de paneles perfilados Ultimate™ estándar, pero con paneles de alambre más gruesos y densos, Ultimate Extra™ brinda aún más protección como cerca perimetral para instalaciones de alto nivel, como escuelas, puertos marítimos y aeropuertos.

    Esta opción popular ofrece una excelente visibilidad a pesar de los centros de alambre cercanos e independientemente de la amplia gama de colores RAL que elija.

    Características:

    Altura: 1,8 a 3,0 m.

    Apertura de malla de 165 x 25 mm.

    Centros de postes de 2485 y 2060 mm.

    Los cables verticales de alta resistencia de 6 mm están separados por solo 25 mm en cada panel, lo que proporciona una gran resistencia y resulta extremadamente difícil de escalar.

    Los perfiles superiores mejoran la resistencia del cerramiento.

    Poste de seguridad y barra de sujeción galvanizada y recubierta de polvo de poliéster.

    Especificado en todo el Reino Unido por consejos y consultores de seguridad.

    Cumple con BS 1722-14 para cercas de paneles de acero de malla abierta.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUltimate-Extra-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto