Publique sus productos
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system
Exempla - Fencing system

    Exempla - Fencing system

    3.7 de 5 estrellas3.7(11 reseñas)
    Traducido por Google,
    Sistema de paneles de malla perfilada
    El sistema de paneles perfilados CLD Exempla ofrece un atractivo estético y una seguridad formidable. Con capacidad para de 2 a 5 perfiles según la altura de la cerca, garantiza una primera línea de defensa sólida. Diseñados para una fácil instalación en diferentes terrenos, los paneles de cerca de malla Exempla están asegurados con el innovador sistema de fijación oculta de CLD, SafeTFix.

    Características:

    • Materiales reciclados
    • Fácil instalación
    • Sistema de fijación oculto exclusivo 'SafeTfix'
    • De 2 a 5 perfiles según la altura, para mayor resistencia
    • Solución estética
    • Estándares: Cumple con BS 1722-14
    Especificaciones
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Exempla Profiled Panel System

      Panel type: Profiled mesh panel system. Number of profiles varies according to height. Galvanised and powder coated to minimum 60 microns dft.

      Panel width: 2485mm

      Wire diameter: 5mm nominal

      Mesh size: 200 x 55mm

      Available heights

      Select as required 2 profiles: 630mm, 830mm, 1030mm, 1230mm

      3 profiles: 1530mm, 1730mm, 1930mm

      4 profiles: 2330mm, 2530mm, 2730mm

      5 profiles: 3030mm only

      Nominal heights: 0.6m to 3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Available in any RAL colour including marine grade and metallics.

      Top edge projection: 30mm

      Panel installation: Bottom of panel minimum 50mm above final ground level

      Security topping n/a

      options:

      Posts: RHS, galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing.

      Post dimensions: 60mm x 40mm up to 2.7m high, 80mm x 40mm for 3m high panels only

      Maximum post

      Centres: 2515mm

      Fixings: 41mm x 21mm clamping channels and CLD SafeTFix hidden fixing system

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExempla-Fencing-system
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de productosFencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14_67_51
    • Descripción Uniclass 2015Metal mesh panel fencing systems