Publique sus productos
8010L Bisagra Hidráulica Biloba
8010L Bisagra Hidráulica Biloba
8010L Bisagra Hidráulica Biloba
8010L Bisagra Hidráulica Biloba
    Colcom

    8010L Bisagra Hidráulica Biloba

    Bisagra hidráulica con regulación de la velocidad de cierre. Cerrojo a 0° +90° - 90°. También apta para puertas con tope. L "Light" con muelle más debil para puertas de ancho menor que 500 mm.
    Especificaciones
    • Puertas internas. Espesores vidrio de 8 mm a 13,52 mm. Ancho máximo 500 mm. Intervalo temperaturas de funcionamiento -15°C + 40°C. Cierre automático de +80° -80°.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHydraulic-Hinge-Biloba-8010L
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de productosHydraulic hinge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)108
    • Ancho (mm)79.5
    • Profundidad (mm)55
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniClass All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors