Publique sus productos
835E11R Bisagra Hidráulica Evo
835E11R Bisagra Hidráulica Evo
835E11R Bisagra Hidráulica Evo
835E11R Bisagra Hidráulica Evo
835E11R Bisagra Hidráulica Evo
    Colcom

    835E11R Bisagra Hidráulica Evo

    Bisagra hidráulica (mano derecha según normativa DIN 107) vidrio-pared para puertas con tope, con regulación de la velocidad de cierre y control constante de freno. Permite un apertura de la puerta hasta 180°. Cerrojo +180°. Se instala en puertas con marco y tope. Profundidad estípite de 30 mm a 50 mm. Testada según normativa EN 1154:2006. Marca de certificación TÜV.
    Especificaciones
    • Puertas externas. Espesores vidrio de 8 a 21,52 mm. Ancho puerta de 800 mm a 1200 mm. Peso máximo 120 kg. Intervalo temperaturas de funcionamiento -15°C + 40°C. Cierre automático desde +160°.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHydraulic-Hinge-Evo-835E11R
    • Familia de productoGlass Hardware
    • Grupo de productosHydraulic hinge
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-04-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)184
    • Ancho (mm)63
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)0.73
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Accesorios para puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAll-Glass Entrances and Storefronts
    • Número OmniClass23-17 11 23
    • Título OmniClass All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors