Publique sus productos
GlassFit Gravity CC-772
GlassFit Gravity CC-772
    Comenza

    GlassFit Gravity CC-772

    El sistema de adaptadores laterales GlassFit CC-772 destaca por su estilo elegante y minimalista que encajará en cualquier proyecto. Además, incorpora una serie de mejoras únicas que facilitan y agilizan su instalación, reforzando la seguridad de todos los usuarios.

    • Diseño: predominan las líneas rectas y la forma cuadrada, lo que le confiere una estética totalmente contemporánea.
    • Seguridad: el sistema cumple con los requisitos de uso privado bajo el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la normativa UNE 85-238 Barandillas. Métodos de ensayo. Se instala con vidrio templado laminado 10+10, y con altura de 1.100 mm para una carga horizontal de 0,8kN/m. Aplicando el coeficiente parcial de seguridad de 1,5, el sistema asegura el cumplimiento requerido por el CTE.
    • Facilidad de instalación: dispositivos de regulación como el Level 2D o el Slot 360 hacen que resulte muy sencillo la correcta instalación y nivelación del sistema.
    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCC-772
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosGravity
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniClass Handrails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Norteamérica Europa África