Publique sus productos
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
GlassFit  CC-782
    Comenza

    GlassFit CC-782

    5.0 de 5 estrellas5.0(6 reseñas)

    El sistema de pinzas para barandillas de vidrio, GlassFit CC-782 fabricado en acero inoxidable, permite una mayor modulación de vidrio con longitudes de hasta 1500 mm, agilizando los tiempos de instalación, ya que el número de pinzas necesarias por metro es menor, así como la cantidad de anclajes a realizar.

    Los dispositivos de nivelación y regulación “Level 3D” y “Slot 180” salvan las irregularidades del forjado y desviaciones, para conseguir una instalación perfecta del vidrio.

    Diseño: La forma de la base de la CC-782 está optimizada para ofrecer una estética minimalista, buen apoyo en el dispositivo de regulación y un correcto funcionamiento tanto si se instala con anclaje central químico como si se utilizan anclajes mecánicos en los extremos. La pinza ha sido diseñada para admitir vidrios con un espesor de hasta 17,52mm.

    Seguridad: El sistema cumple con los requisitos de uso privado bajo las normativas UNE 85-238 Barandillas. Métodos de ensayo, y el código técnico de la edificación. Se instala con vidrio templado laminado 8+8 de longitud hasta 1.500mm, y con altura de 1.100 mm y carga horizontal de 0,8 kN/m, aplicando el coeficiente parcial de seguridad de 1,5, el sistema CC-782 asegura el cumplimiento requerido por el CTE (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad y Documento Básico de Seguridad Estructural).

    Facilidad de instalación: Fácil acceso a todos los puntos de regulación, ya que son completamente exteriores. No es necesario taladrar el vidrio.

    Especificaciones
    • Normativa

      • España CTE-Privado (0,8 kN/m)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCC-782
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing