Publique sus productos
GlassFit Surface CC-791
GlassFit Surface CC-791
    Comenza

    GlassFit Surface CC-791

    El sistema GlassFit CC-791, caracterizado por su instalación lateral, ofrece una visión completamente limpia tanto desde el interior como desde el exterior de la instalación. Su diseño refinado incorpora un embellecedor más plano y pulido, con acabados de alta precisión.

    Los sistemas Slot 360 y Level 2D garantizan una alineación exacta del vidrio, y su instalación se simplifica aún más gracias al uso de un único anclaje. La ampliación de modulaciones permite una mayor flexibilidad de uso, incluso con vidrios de prestaciones reducidas. Disponible también en acabado Black Finish, es una solución idónea para proyectos que requieren un diseño sobrio, elegante y funcional.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCC-791
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosSurface
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Descripción Uniclass 2015Handrail systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 13
    • Título OmniClass Handrails

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Norteamérica Europa África