Publique sus productos
GlassFit Frame FB-10
GlassFit Frame FB-10
    Comenza

    GlassFit Frame FB-10

    Los sistemas para balcón francés de la gama GlassFit Frame son elementos de protección para las ventanas de las fachadas sin restar visibilidad. A diferencia de los balcones con barrotes verticales u otros elementos decorativos, la vista está despejada y es posible aprovechar la luz natural dentro de la vivienda gracias a su configuración con un panel de vidrio y los perfiles de aluminio que lo componen. Además, han sido diseñados para realizar una instalación rápida y testados para ofrecer la máxima seguridad y cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales.

    Especificaciones
    • Normativa

      • España CTE-Público (1,6 kN/m)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFB-10
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosFrame
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing