Publique sus productos
Minimal Post MT-200
Minimal Post MT-200
Minimal Post MT-200
    Comenza

    Minimal Post MT-200

    El sistema MT-200 es un sistema de postes de acero inoxidable para barandillas de vidrio que facilita y agiliza el proceso de instalación gracias a los dispositivos de regulación y alineación, y aporta certidumbre en el desarrollo de los proyectos, ya que se trata de un sistema certificado según los requerimientos del CTE.

    • Diseño: Su diseño modular y los dispositivos de regulación LEVEL 3D y el mecanismo de alineación HORIZONTAL CONTROL, con los que se puede lograr la verticalidad y horizontalidad de poste y vidrio, respectivamente, hacen que se facilite y agilice enormemente el proceso de instalación.
    • Seguridad: El sistema ha sido ensayado para cumplir los requisitos de uso privado bajo el Código Técnico de la Edificación (CTE) y la normativa UNE 85-238 Barandillas. Métodos de ensayo. Se instala con vidrio recocido 6+6 de longitud hasta 1.200mm, y con altura de 1.100 mm para una carga horizontal de 0,8 kN/m. Aplicando el coeficiente parcial de seguridad de 1,5, el sistema MT-200 asegura el cumplimiento requerido por el CTE.
    • Facilidad de instalación: El sistema permite el uso de vidrios de bajo espesor y sin templar, siendo estos más económicos y sencillos de manipular. Además, todos los puntos de regulación son exteriores, lo que hace que el ajuste resulte muy cómodo y no se requiera mano de obra especializada.
    Especificaciones
    • Regulation

      • Spain CTE- Public (1,6 kN/m)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMT-200
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosMinimal Post
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing