Publique sus productos
GlassFit SV-1602 Side
GlassFit SV-1602 Side
    Comenza

    GlassFit SV-1602 Side

    El sistema de barandillas de vidrio GlassFit SV-1602 está desarrollado para aplicarse en espacios privados que requieren una solución funcional, ligera y con un diseño cuidado.

    Diseño. El SV-1602 apuesta por una estética minimalista y discreta, ideal para su integración en entornos residenciales. En el montaje lateral convencional, el perfil queda completamente oculto desde el interior, conservando la estética del espacio sin comprometer la superficie útil.

    Optimización. Este perfil reduce significativamente el peso respecto a otros sistemas Comenza, lo que se traduce en un coste más competitivo. Además, su nueva anchura lo hace compatible con el innovador PL-170 LEVEL-IN KIT, mejorando la precisión durante la instalación.

    Versatilidad de instalación. El SV-1602 permite dos configuraciones:

    – Montaje lateral convencional: admite recrecidos de hasta 30 mm, permite la evacuación de agua mediante drenajes entre perfil y forjado, y mantiene intacta la superficie útil.

    – Montaje lateral invertido: especialmente diseñado para instalación sobre muretes, también permite recrecidos de hasta 30 mm, aunque implica una ligera pérdida de superficie útil.

    Compatibilidad. El sistema es apto para vidrios de entre 12,38 y 21,52 mm, adaptándose a diversas configuraciones según las necesidades del proyecto.

    Especificaciones
    • Normativa

      • España CTE - Uso Privado (0,8 kN/m)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSV-1602_Side
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosFlow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing