Publique sus productos
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
GlassFit SV-1701 Top
    Comenza

    GlassFit SV-1701 Top

    El perfil para barandillas de vidrio GlassFit SV-1701 Top de montaje superior es un perfil resistente y ligero diseñado para optimizar los tiempos de instalación.

    Su acabado limpio y minimalista se adapta de forma natural a la estética de cualquier proyecto, sea público o privado. El sistema es compatible con tecnología LED para mejorar la iluminación ambiental.

    Diseño: El sistema presenta una apariencia elegante que se integra perfectamente en diseños arquitectónicos tanto clásicos como vanguardistas.

    Seguridad: El perfil de suelo GLASSFIT SV-1701 Top conforma una barandilla robusta que cumple con los requisitos exigidos por los diferentes códigos de edificación internacionales para uso público y privado. Para garantizar su seguridad, las barandillas de Comenza se someten a ensayos de carga estática, aplicando una fuerza horizontal según la categoría de uso, y una fuerza horizontal mayorada con el coeficiente de seguridad establecido en las normas, además de ensayos dinámicos de impacto.

    Facilidad de instalación: El montaje de la barandilla se realiza desde el interior de manera rápida y sencilla, prescindiendo de medios auxiliares.

    Especificaciones
    • Normativa

      • España CTE-Público (1,6 kN/m) y Privado (0,8 kN/m)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSV-1701_Top
    • Familia de productoGlassFit
    • Grupo de productosFlow
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Código Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Descripción Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing