Publique sus productos
GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Keyed Information Outlet, Gray - Part Number : 760121855
CommScope

GigaSPEED XL MGS400 Series Category 6 U/UTP Keyed Information Outlet, Gray - Part Number : 760121855

Traducido por Google,

CommScope ofrece una familia de salidas de información para terminar todo, desde líneas de voz hasta líneas de datos de alta velocidad. Utilizando la tecnología de desplazamiento del aislamiento, nuestras salidas de información encajan en cualquier cable de 22 a 24 AWG y encajan en la mayoría de las placas frontales, marcos o cajas de montaje en superficie modulares de la serie M.

  • Se puede montar recto o en ángulo.
  • Disponible en una variedad de colores
  • Listado en UL®
  • Cumple con RoHS 2011/65/UE



Número de pieza: 760121855
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00042
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Information Outlets
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos