Publique sus productos
CommScope® U/UTP Angled Single-Row Modular Panel, 24 Port (MGS400/500/600) - Part Number : 760118349
CommScope

CommScope® U/UTP Angled Single-Row Modular Panel, 24 Port (MGS400/500/600) - Part Number : 760118349

Traducido por Google,

Para simplificar la terminación o interconexión de sus circuitos de voz, datos y video, CommScope ofrece paneles modulares de alta calidad para cableado de Categoría 3, 5, 5e, 6 y 6A. Disponibles con hasta 72 puertos, estos paneles rectos y angulados son fáciles de instalar y mantener. Además, cumplen o superan los estándares de rendimiento y transmisión para aplicaciones de misión crítica.

  • Compatible con versiones anteriores de cordones y cables de categoría 6, 5e, 5 y 3



Número de pieza: 760118349
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00049
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosCommScope® Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)43.69
  • Ancho (mm)482.6
  • Profundidad (mm)139.52
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red