Publique sus productos
SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® GS3 Panel, 48 Port
CommScope

SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® GS3 Panel, 48 Port

Traducido por Google,

Paneles SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX®

Los paneles de cobre SYSTIMAX 360™ iPatch® PATCHMAX® están disponibles en dos configuraciones: GigaSPEED® XL y GigaSPEED® X10D, así como kits de actualización para usar con los paneles de cobre SYSTIMAX 360™ PATCHMAX® existentes. Con la adición de un kit iPatch al panel de cobre PATCHMAX, puede llevar Visión, Conocimiento y Control a su entorno de red. Con una experiencia lista para usar que incluye todas las características de las marcas registradas iPatch y PATCHMAX en un panel, los paneles SYSTIMAX iPatch PATCHMAX están disponibles en versiones de 24 y 48 puertos que se montan en 2U de espacio de rack. Además, mediante el uso de nuevos kits de actualización de iPatch, los paneles SYSTIMAX 360 PATCHMAX implementados anteriormente pueden agregar inteligencia sin necesidad de desconectar los cables de conexión.

Con la solución SYSTIMAX 360, CommScope ha redefinido el rendimiento de la infraestructura de red empresarial desde todos los ángulos. Bajo la innovadora filosofía de diseño SYSTIMAX 360, la ingeniería se encuentra con la elegancia, la velocidad con la inteligencia y el cobre con la fibra en una única solución integrada para el cliente que supera los estándares de las soluciones de infraestructura de red.
  • Seguimiento en tiempo real de los cambios en las conexiones de la capa física
  • Rastreo de botones a nivel de puerto con identificación visual LED
  • No hay kits de actualización de tiempo de inactividad para usar con paneles SYSTIMAX 360 PATCHMAX "iPatch Ready" previamente implementados
  • El innovador montaje y terminación bidireccional de PATCHMAX mejora la instalación, especialmente donde el acceso a la parte posterior del panel es limitado
  • El diseño general simplifica la administración con el retenedor de cable incorporado
  • Disponible en configuración de 24 y 48 puertos
  • Presenta el elegante diseño SYSTIMAX 360

Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00411
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosSYSTIMAX® Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Comunicación

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos