Publique sus productos
WBE-EMT-BK/8P-PNL Uniprise Ready Shelves - Part Number : 760147512
CommScope

WBE-EMT-BK/8P-PNL Uniprise Ready Shelves - Part Number : 760147512

Traducido por Google,
Los estantes y soportes de pared Uniprise Ready están listos para cualquier cosa, desde actualizar o expandir armarios de telecomunicaciones hasta elevadores y pequeños centros de datos en edificios inteligentes, educación y estructuras gubernamentales. Los estantes deslizantes internos y los soportes de pared con bloqueo de Ready comparten un espacio de estilo de panel común con todos los módulos y paneles de conectores de fibra del sistema Ready, lo que permite la terminación de campo, el empalme de campo y la terminación de fábrica en una sola unidad. Este concepto modular permite a los usuarios adoptar nuevas tecnologías y arquitecturas de fibra con el tiempo simplemente reemplazando los componentes modulares Ready en los estantes Ready implementados y las unidades de montaje en pared. El diseño modular de Ready, que simplifica la instalación inicial y permite actualizaciones de red sencillas, proporciona una plataforma preparada para el futuro para todas las implementaciones de fibra. La fibra de huella común de Ready admite implementaciones de conectores LC, SC, ST y MPO. Compatible con las tecnologías de fibra multimodo LazrSPEED® OM4 y OM3, multimodo OptiSPEED® OM1 y monomodo TeraSPEED®, la solución de fibra Ready es ideal para una variedad de aplicaciones y entornos de red.
  • Disponible en configuraciones de 1, 2, 4 y 8 posiciones de panel
  • Estas unidades de montaje en pared con cerradura brindan la seguridad necesaria para entornos de baja seguridad.



Número de pieza: 760147512
Especificaciones técnicas
  • Referenciacommscope-00449
  • Familia de productoComputer Network Equipment
  • Grupo de productosCommScope® Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-20
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red