Publique sus productos
Propel 1RU Panel
CommScope

Propel 1RU Panel

Traducido por Google,

Los paneles de alta densidad Propel están diseñados para adaptarse y crecer a medida que cambian sus necesidades. Como todos los componentes de Propel, los paneles son completamente modulares e intercambiables. Admiten conectividad de 16 fibras y hasta 144 fibras LC conectadas por RU, lo que le brinda la flexibilidad y la densidad para avanzar sin problemas a 400 Gb, 800 Gb y más.

Especificaciones
  • Propel 1RU sliding tray fiber panel, accepts Propel ULL modules or adapter packs, providing up to 72 duplex LC ports, 72 MPO ports or 144 SN ports (288f)

Especificaciones técnicas
  • Referenciapropel-1RU-Panel
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosPROPEL™ Panels
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Día de publicación2023-03-31
  • Número de edición1
  • Altura (mm)44
  • Ancho (mm)483
  • Profundidad (mm)470
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPC/ABS
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)5.38
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red