Publique sus productos
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
BP - Blower Pack for RS II
    Condair

    BP - Blower Pack for RS II

    Traducido por Google,

    Paquete de ventilador para humidificación directa de la habitación. El paquete de ventilador se instala fácilmente en el humidificador o a cierta distancia del mismo.

    El Blower Pack está disponible en dos tamaños de carcasa y se puede utilizar en combinación con el humidificador de vapor Condair RS II.

    Especificaciones
    • Condair BP II:

      • Voltage: 230 V50 Hz
      • Max. steam capacity: 40 kg/h
      • Usage: For Condair RS II steam humidifiers
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-bp2
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosSteam Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)258
    • Ancho (mm)562
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Europa Oceanía
    Arabia Saudí
    Angola
    Argentina
    Alemania
    Australia
    China
    Botsuana
    Chile
    Austria
    Nueva Zelanda
    Corea del Sur
    Egipto
    Uruguay
    Bélgica
    Emiratos Árabes Unidos
    Mozambique
    Bulgaria
    India
    Namibia
    Croacia
    Indonesia
    Sudáfrica
    Dinamarca
    Israel
    Túnez
    Eslovaquia
    Jordania
    Zimbabue
    Eslovenia
    Malasia
    España
    Pakistán
    Estonia
    Singapur
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Tailandia
    Grecia
    Turquía
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania