Publique sus productos
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier
    Condair

    CP3Mini: Compact Electrode Steam Humidifier

    Traducido por Google,
    El CP3mini es un humidificador de vapor de electrodos compacto que se puede adaptar a la apariencia de cada entorno. El agua y la energía se pueden suministrar a través del panel posterior de manera discreta, si es necesario. Y el diseño moderno tiene una buena figura en todos los aspectos. Para reparar el CP3mini, no necesita llamar a un técnico, ya que le damos mucha importancia a la simplicidad y la seguridad cuando se trata de esta pequeña unidad. El cilindro de vapor que está hecho de plástico se puede reemplazar en muy poco tiempo. En tal caso, todas las piezas electrónicas y portadoras de corriente se han cubierto de forma segura. Un humidificador de aire debe poder adaptarse a todos los requisitos. Cuando se trata del CP3mini, la electrónica de última generación y la sencilla interfaz de usuario garantizan que la unidad funcione tal como se espera.

    • Mantenimiento simple y seguro por cualquier persona
    • Funcionamiento con agua de red normal
    • Software de fácil manejo
    • Control mediante sensor inalámbrico (opcional)
    • Instalación con juego de mangueras para conexiones ocultas
    • Los materiales de alta calidad garantizan un funcionamiento prolongado y sin problemas
    • Uso económico del agua
    • Disponible con ventilador integrado para la humidificación directa de la habitación
    Especificaciones
    • Condair CP3mini PD (Duct Applications)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1


      Condair CP3mini PR (Direct Room Humidification)

      Max. Steam Capacity

      • 2 kg/h or 4 kg/h


      Voltage 50 ... 60 Hz:

      • 200 V2
      • 230 V1
      • 240 V1
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-cp3mini
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosSteam Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)650
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Europa Oceanía