Publique sus productos
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
DL II - Post Evaporator and Nozzle System
    Condair

    DL II - Post Evaporator and Nozzle System

    Traducido por Google,

    El humidificador híbrido Condair DL II combina tecnologías de rociado y evaporación para proporcionar una humidificación adiabática eficiente e higiénica en el conducto.

    Una rejilla de boquillas de baja presión libera un rocío fino en la corriente de aire hacia un evaporador de gotas de cerámica patentado. La humedad que el aire no absorbe inmediatamente se precipita sobre el evaporador cerámico. A medida que el aire fluye a través de sus placas de cerámica, el agua restante es absorbida por el aire para un uso altamente eficiente del agua y una humidificación sin gotas.

    Características y Beneficios

    • Sistema eficiente de baja presión para ahorro de energía
    • El evaporador cerámico elimina los aerosoles y maximiza la evaporación del agua
    • Ultra higiénico con agua RO, iones de plata, ciclos de descarga y limpieza de aire de tuberías
    • Control de humedad preciso con salida de hasta 31 pasos


    Especificaciones
    • Post Evaporator Unit and Nozzle System, suitable for Condair DL II Humidifier, for air handling unit (AHU) dimensions:

      • Width: 450 mm ... 8400 mm
      • Height: 450 mm ... 4000 mm

      See Control- and Central unit at product page "Condair DL II - Control- and Central Unit"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-dl
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosAdiabatic Hybrid Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-03
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_28
    • Descripción Uniclass 2015Evaporative humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Europa Oceanía