La unidad de distribución de vapor Condair DS está diseñada para instalaciones HRV (ventilación con recuperación de calor). Consta de un tubo de humidificación y un tubo de distribución de vapor, que proyecta el vapor hacia el tubo de humidificación para una mejor y más corta absorción.
El vapor se genera mediante un humidificador de vapor con una capacidad máxima de 2,0 kg/h de vapor. La cantidad de vapor producida por un humidificador de vapor fluye a través del tubo de distribución de vapor hacia el tubo de humidificación y finalmente se distribuye a través de los conductos HRV hacia el espacio habitable de una casa.
Tubería de distribución de vapor:
Unas boquillas de precisión especiales de acero inoxidable extraen el vapor del flujo central del tubo de distribución de vapor y lo distribuyen de manera uniforme y sin condensación por toda la sección transversal del tubo de humidificación. Cualquier condensado que se forme en la pared interior del tubo de distribución de vapor se elimina de forma rápida y segura del tubo de distribución de vapor a través del drenaje de condensado. Gracias a la disposición de las boquillas en forma de V, el vapor se distribuye uniformemente en el tubo de humidificación, lo que garantiza una distancia de humidificación corta.
Gracias al uso de acero inoxidable como material para los tubos de distribución de vapor y las boquillas, estos no sufren desgaste y son resistentes a la temperatura y al envejecimiento.
El Condair DS se suministra en un tamaño estandarizado y se puede adaptar al diámetro deseado del HRV acoplando las reducciones. Están disponibles en tres diámetros estándar (ø160 mm, ø150 mm y ø125 mm) y cierran el sistema de conductos mediante juntas de labio integradas. Esto garantiza flexibilidad para la conexión a HRV existentes.
Instalación:
El tubo de distribución de vapor se atornilla al tubo de humidificación y se integra en el HRV como una unidad completa. El tubo de distribución de vapor se suministra como pieza completa. Por lo tanto, el esfuerzo de instalación en obra se reduce al mínimo. Los orificios de montaje para el tubo de distribución de vapor ya están disponibles de fábrica.
La manguera de vapor y condensado disponible en la gama de accesorios se utiliza para suministrar vapor desde el generador de vapor al Condair DS.
Disponibilidad en regiones
| Asia | África | Sudamerica | Europa | Oceanía |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Angola | Argentina | Alemania | Australia |
China | Botsuana | Chile | Austria | Nueva Zelanda |
Corea del Sur | Egipto | Uruguay | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Mozambique | Bulgaria | ||
India | Namibia | Croacia | ||
Indonesia | Sudáfrica | Dinamarca | ||
Israel | Túnez | Eslovaquia | ||
Jordania | Zimbabue | Eslovenia | ||
Malasia | España | |||
Pakistán | Estonia | |||
Singapur | Finlandia | |||
Siria | Francia | |||
Tailandia | Grecia | |||
Turquía | Hungría | |||
Irlanda | ||||
Islandia | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Noruega | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Portugal | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |