Publique sus productos
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier with Single Pipe
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier with Single Pipe
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier with Single Pipe
    Condair

    Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier with Single Pipe

    Traducido por Google,

    El Condair Esco utiliza vapor de la red de vapor existente de un edificio para proporcionar humidificación a una unidad de tratamiento de aire (AHU) o conducto. Acondiciona el vapor para eliminar la condensación y garantiza que solo se suministre vapor seco para el control de la humedad.

    Condair Esco 10 DL40 puede funcionar hasta a 4 bar y proporcionar hasta 250 kg/h de humidificación a una AHU. Incorpora una válvula de disco rotativo cerámico que ofrece modulación 0-100%, control muy cercano y evita la posibilidad de fuga de vapor cuando está cerrada.

    La tubería de vapor del Condair Esco tiene boquillas internas diminutas que extraen vapor solo del centro de la tubería de vapor, donde está más caliente y seco. Esto asegura que cualquier condensación que ocurra alrededor de los bordes exteriores del enfriador no se introduzca en el conducto.

    A diferencia de otros humidificadores de vapor presurizados que incorporan lanzas de vapor precalentadas para evitar este “salpicado”, la tubería de vapor de Esco reduce la transferencia de calor a la corriente de aire y proporciona humedad instantánea a demanda sin necesidad de tiempo de precalentamiento.

    El Condair Esco está disponible con unidades de válvula de hierro fundido dúctil o acero inoxidable y con una variedad de opciones de tubería de vapor para adaptarse a las dimensiones del conducto y satisfacer las distancias de humidificación (absorción) requeridas.

    Especificaciones
    • Condair Esco 10 DL40 - Single Pipe

      This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity. 

      Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.

      Accessories shown in the models:

      • Electric Actuator Condair CA150A-MP
      • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
      • Pressure Gauge

      Esco 10 - DL40 Single Pipe Type Overview

      Admissible steam overpressure: 0.2 ... 4.0 bar


      Type 10/023:

      • Max. Steam Capacity 16 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 250 ... 399 mm

      Type 10/038:

      • Max. Steam Capacity 27 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 400 ... 499 mm

      Type 10/048:

      • Max. Steam Capacity 32 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 500 ... 599 mm

      Type 10/058:

      • Max. Steam Capacity 41 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 600 ... 699 mm

      Type 10/068:

      • Max. Steam Capacity 50 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 700 ... 899 mm

      Type 10/088:

      • Max. Steam Capacity 62 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 900 ... 1199 mm

      Type 10/118:

      • Max. Steam Capacity 94 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1200 ... 1499 mm

      Type 10/148:

      • Max. Steam Capacity 118 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1500 ... 1799 mm

      Type 10/178:

      • Max. Steam Capacity 142 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1800 ... 2099 mm

      Type 10/208:

      • Max. Steam Capacity 187 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2100 ... 2399 mm

      Type 10/238:

      • Max. Steam Capacity 214 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU)/ Duct width: 2400 ... 2699 mm

      Type 10/268:

      • Max. Steam Capacity 241 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2700 ... 2998 mm

      Type 10/298:

      • Max. Steam Capacity 250 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3000 ... 3299 mm

      Type 10/328:

      • Max. Steam Capacity 250 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3300 ... 3599 mm

      Type 10/358:

      • Max. Steam Capacity 250 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3600 ... 3899 mm

      Type 10/388:

      • Max. Steam Capacity 250 kg/h
      • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3900 ... 4299 mm



      Especificaciones técnicas
      • Referenciacondair-esco-10-dl40-1-pipe
      • Familia de productoAir Humidifier
      • Grupo de productosPressurized Steam Humidifier
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2023-05-19
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Material principalAcero Inoxidable
      • Material secundarioDuctile Iron
      • Diseñado enSuiza
      • Fabricado enAlemania
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
      • Clasificación IFC Humidificador
      • Código ETIMEC011628
      • Nombre ETIMHumidifier (steam)
      • Nombre UNSPSCHumidifiers
      • Código UNSPSC40101903
      • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
      • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
      • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.23
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloDirect-Steam-Injection Humidifiers
      • Número OmniClass23-33 27 15
      • Título OmniClass Air Humidifiers
      • CSI UniFormat II CódigoD3090
      • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

      Disponibilidad en regiones

      Asia África Sudamerica Europa Oceanía
      Arabia Saudí
      Angola
      Argentina
      Alemania
      Australia
      China
      Botsuana
      Chile
      Austria
      Nueva Zelanda
      Corea del Sur
      Egipto
      Uruguay
      Bélgica
      Emiratos Árabes Unidos
      Mozambique
      Bulgaria
      India
      Namibia
      Croacia
      Indonesia
      Sudáfrica
      Dinamarca
      Israel
      Túnez
      Eslovaquia
      Jordania
      Zimbabue
      Eslovenia
      Malasia
      España
      Pakistán
      Estonia
      Singapur
      Finlandia
      Siria
      Francia
      Tailandia
      Grecia
      Turquía
      Hungría
      Irlanda
      Islandia
      Italia
      Letonia
      Lituania
      Noruega
      Países Bajos
      Polonia
      Portugal
      Reino Unido
      República Checa
      Rumanía
      Serbia
      Suecia
      Suiza
      Ucrania