Publique sus productos
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier in Stainless Steel with Single Pipe
Condair

Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier in Stainless Steel with Single Pipe

Traducido por Google,

El Condair Esco utiliza vapor de la red de vapor existente de un edificio para proporcionar humidificación a una unidad de tratamiento de aire (AHU) o conducto. Acondiciona el vapor para eliminar la condensación y garantiza que solo se suministre vapor seco para el control de la humedad.

Condair Esco 10 DL40 puede funcionar hasta a 4 bar y proporcionar hasta 250 kg/h de humidificación a una AHU. Incorpora una válvula de disco rotativo cerámico que ofrece modulación 0-100%, control muy cercano y evita la posibilidad de fuga de vapor cuando está cerrada.

La tubería de vapor del Condair Esco tiene boquillas internas diminutas que extraen vapor solo del centro de la tubería de vapor, donde está más caliente y seco. Esto asegura que cualquier condensación que ocurra alrededor de los bordes exteriores del enfriador no se introduzca en el conducto.

A diferencia de otros humidificadores de vapor presurizados que incorporan lanzas de vapor precalentadas para evitar este “salpicado”, la tubería de vapor de Esco reduce la transferencia de calor a la corriente de aire y proporciona humedad instantánea a demanda sin necesidad de tiempo de precalentamiento.

El Condair Esco está disponible con unidades de válvula de hierro fundido dúctil o acero inoxidable y con una variedad de opciones de tubería de vapor para adaptarse a las dimensiones del conducto y satisfacer las distancias de humidificación (absorción) requeridas.

Especificaciones
  • Condair Esco 10 DL40 - Single Pipe

    This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity. 

    Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.


    Accessories shown in the models:

    • Electric Actuator Condair CA150A-MP
    • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
    • Pressure Gauge

    Esco 10 - DL40 Single Pipe Type Overview

    Admissible steam overpressure: 0.2 ... 4.0 bar


    Type 10/023:

    • Max. Steam Capacity 16 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 250 ... 399 mm

    Type 10/038:

    • Max. Steam Capacity 27 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 400 ... 499 mm

    Type 10/048:

    • Max. Steam Capacity 32 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 500 ... 599 mm

    Type 10/058:

    • Max. Steam Capacity 41 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 600 ... 699 mm

    Type 10/068:

    • Max. Steam Capacity 50 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 700 ... 899 mm

    Type 10/088:

    • Max. Steam Capacity 62 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 900 ... 1199 mm

    Type 10/118:

    • Max. Steam Capacity 94 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1200 ... 1499 mm

    Type 10/148:

    • Max. Steam Capacity 118 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1500 ... 1799 mm

    Type 10/178:

    • Max. Steam Capacity 142 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1800 ... 2099 mm

    Type 10/208:

    • Max. Steam Capacity 187 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2100 ... 2399 mm

    Type 10/238:

    • Max. Steam Capacity 214 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU)/ Duct width: 2400 ... 2699 mm

    Type 10/268:

    • Max. Steam Capacity 241 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2700 ... 2998 mm

    Type 10/298:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3000 ... 3299 mm

    Type 10/328:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3300 ... 3599 mm

    Type 10/358:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3600 ... 3899 mm

    Type 10/388:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3900 ... 4299 mm



    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-esco-10-dl40-1-pipe-stainless-steel
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosPressurized Steam Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDirect-Steam-Injection Humidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Europa Oceanía
    Arabia Saudí
    Angola
    Argentina
    Alemania
    Australia
    China
    Botsuana
    Chile
    Austria
    Nueva Zelanda
    Corea del Sur
    Egipto
    Uruguay
    Bélgica
    Emiratos Árabes Unidos
    Mozambique
    Bulgaria
    India
    Namibia
    Croacia
    Indonesia
    Sudáfrica
    Dinamarca
    Israel
    Túnez
    Eslovaquia
    Jordania
    Zimbabue
    Eslovenia
    Malasia
    España
    Pakistán
    Estonia
    Singapur
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Tailandia
    Grecia
    Turquía
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania