El Condair Esco utiliza vapor de la red de vapor existente de un edificio para proporcionar humidificación a una unidad de tratamiento de aire (AHU) o conducto. Acondiciona el vapor para eliminar la condensación y garantiza que solo se suministre vapor seco para el control de la humedad.
Condair Esco 10 DL40 puede funcionar hasta a 4 bar y proporcionar hasta 250 kg/h de humidificación a una AHU. Incorpora una válvula de disco rotativo cerámico que ofrece modulación 0-100%, control muy cercano y evita la posibilidad de fuga de vapor cuando está cerrada.
La tubería de vapor del Condair Esco tiene pequeñas boquillas internas que extraen vapor solo del centro de la tubería de vapor, donde está más caliente y seco. Esto asegura que cualquier condensación que ocurra alrededor de los bordes exteriores del enfriador no se introduzca en el conducto.
A diferencia de otros humidificadores de vapor presurizados que incorporan lanzas de vapor precalentadas para evitar este “salpicado”, la tubería de vapor de Esco reduce la transferencia de calor a la corriente de aire y proporciona humedad instantánea bajo demanda sin necesidad de tiempo de precalentamiento.
El Condair Esco está disponible con unidades de válvula de hierro fundido dúctil o acero inoxidable y con una variedad de opciones de tubería de vapor para adaptarse a las dimensiones del conducto y satisfacer las distancias de humidificación (absorción) requeridas.
Disponibilidad en regiones
| Asia | África | Sudamerica | Europa | Oceanía |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Angola | Argentina | Alemania | Australia |
China | Botsuana | Chile | Austria | Nueva Zelanda |
Corea del Sur | Egipto | Uruguay | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Mozambique | Bulgaria | ||
India | Namibia | Croacia | ||
Indonesia | Sudáfrica | Dinamarca | ||
Israel | Túnez | Eslovaquia | ||
Jordania | Zimbabue | Eslovenia | ||
Malasia | España | |||
Pakistán | Estonia | |||
Singapur | Finlandia | |||
Siria | Francia | |||
Tailandia | Grecia | |||
Turquía | Hungría | |||
Irlanda | ||||
Islandia | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Noruega | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Portugal | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |