Publique sus productos
Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier in Stainless Steel with 2x Pipe
Condair

Esco 10 DL40 - Pressurized Steam Humidifier in Stainless Steel with 2x Pipe

Traducido por Google,

El Condair Esco utiliza vapor de la red de vapor existente de un edificio para proporcionar humidificación a una unidad de tratamiento de aire (AHU) o conducto. Acondiciona el vapor para eliminar la condensación y garantiza que solo se suministre vapor seco para el control de la humedad.

Condair Esco 10 DL40 puede funcionar hasta a 4 bar y proporcionar hasta 250 kg/h de humidificación a una AHU. Incorpora una válvula de disco rotativo cerámico que ofrece modulación 0-100%, control muy cercano y evita la posibilidad de fuga de vapor cuando está cerrada.

La tubería de vapor del Condair Esco tiene boquillas internas diminutas que extraen vapor solo del centro de la tubería de vapor, donde está más caliente y seco. Esto asegura que cualquier condensación que ocurra alrededor de los bordes exteriores del enfriador no se introduzca en el conducto.

A diferencia de otros humidificadores de vapor presurizados que incorporan lanzas de vapor precalentadas para evitar este “salpicado”, la tubería de vapor de Esco reduce la transferencia de calor a la corriente de aire y proporciona humedad instantánea a demanda sin necesidad de tiempo de precalentamiento.

El Condair Esco está disponible con unidades de válvula de hierro fundido dúctil o acero inoxidable y con una variedad de opciones de tubería de vapor para adaptarse a las dimensiones del conducto y satisfacer las distancias de humidificación (absorción) requeridas.

Especificaciones
  • Condair Esco 10 DL40 - with 2x steam pipe

    This is a configured product. Please contact your Condair partner for a selection according to your air handling unit or duct dimensions and the required humidity.

    Take care about the humidification distance downstream of the steam pipe. This distance is variable and depends on the given air conditions on site. Therefore, it's not possible to show this kind of clearance in the files directly. The humidification distance must be handled like a clearance. No obstacles can be placed within this distance.

    Accessories shown in the models:

    • Electric Actuator Condair CA150A-MP
    • Steam Trap Spirax Sarco: Type Ball Float and Thermostatic
    • Pressure Gauge

    Esco 10 - DL40 Double Pipe Type Overview

    • Admissible steam over pressure: 0.2 ... 4.0 bar
    • Min. required air handling unit / duct height: 700 mm

    Collector Dimensions:

    • 250 mm, 300 mm, 600 mm or 900 mm distance between the steam pipes available


    Collector Type max. admissible steam capacity [kg/h]

    • 116
    • 211
    • 250

    The collector type max. steam capacity must be higher, than the present steam capacity.


    Type 2-10/023:

    • Max. Steam Capacity 32 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 250 ... 399 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/038:

    • Max. Steam Capacity 54 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 400 ... 499 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/048:

    • Max. Steam Capacity 64 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 500 ... 599 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/058:

    • Max. Steam Capacity 82 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 600 ... 699 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/068:

    • Max. Steam Capacity 100 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 700 ... 899 mm
    • Collector Type 116


    Type 2-10/088:

    • Max. Steam Capacity 124 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 900 ... 1199 mm
    • Collector Type 116 or 211, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/118:

    • Max. Steam Capacity 188 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1200 ... 1499 mm
    • Collector Type 116 or 211, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/148:

    • Max. Steam Capacity 236 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1500 ... 1799 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/178:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 1800 ... 2099 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/208:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2100 ... 2399 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/238:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU)/ Duct width: 2400 ... 2699 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/268:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 2700 ... 2998 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/298:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3000 ... 3299 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/328:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3300 ... 3599 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/358:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3600 ... 3899 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity


    Type 2-10/388:

    • Max. Steam Capacity 250 kg/h
    • Air Handling Unit (AHU) / Duct width: 3900 ... 4299 mm
    • Collector Type 116, 211 or 250, depends on the present steam capacity
Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-esco-10-dl40-2-pipe-stainless-steel
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosPressurized Steam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-05-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Nombre UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDirect-Steam-Injection Humidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Europa Oceanía
Arabia Saudí
Angola
Argentina
Alemania
Australia
China
Botsuana
Chile
Austria
Nueva Zelanda
Corea del Sur
Egipto
Uruguay
Bélgica
Emiratos Árabes Unidos
Mozambique
Bulgaria
India
Namibia
Croacia
Indonesia
Sudáfrica
Dinamarca
Israel
Túnez
Eslovaquia
Jordania
Zimbabue
Eslovenia
Malasia
España
Pakistán
Estonia
Singapur
Finlandia
Siria
Francia
Tailandia
Grecia
Turquía
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Letonia
Lituania
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania