Publique sus productos
GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier
Condair

GS II 90 & 130 kg/h - Gas-fired Steam Humidifier

Traducido por Google,

El Condair GS ofrece humidificación por vapor con bajos costos operativos. La economía del uso de gas hace que este humidificador sea aproximadamente un 60 % más económico que un humidificador de vapor eléctrico equivalente.

Modelo GS-CS:

El Condair GS-CS incorpora un intercambiador de calor secundario que recupera el calor de los gases de combustión en el suministro de agua entrante. Esto mejora la eficiencia en comparación con un humidificador de gas sin condensación, lo que reduce los costos operativos y ayuda a mejorar las emisiones de carbono de un edificio.


Especificaciones
  • Condair GS II 90 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90  kg/h


    Condair GS II 90 - CS  230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 90 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger



    Condair GS II 130 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130  kg/h


    Condair GS II 130 - CS 230V1 50 Hz

    • Max. steam capacity: 130 kg/h
    • CS: Inclusive secondary heat exchanger

Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-gs-series2-90-130
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-09
  • Número de edición2
  • Altura (mm)1792
  • Ancho (mm)967
  • Profundidad (mm)738
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enCanadá
  • Fabricado enCanadá
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Nombre UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía
Alemania
Australia