HP - Adiabatic High Pressure Humidifier Pump Station
Traducido por Google,
El Condair HP suministra agua desmineralizada a 65 bares de presión a las boquillas atomizadoras instaladas dentro de un conducto de aire. Las boquillas atomizadoras avanzadas generan una niebla extremadamente fina que se absorbe rápidamente en la corriente de aire, mientras que un separador de gotas altamente eficiente contiene el exceso de agua dentro de la sección. Luego, el aire frío del humidificador se libera en las habitaciones, creando un ambiente saludable y mejorando la productividad.
Las boquillas de acero inoxidable fabricadas con precisión atomizan el agua en una fina niebla. Las boquillas se instalan sobre colectores de acero inoxidable y se distribuyen de forma óptima por todo el conducto. Esto asegura que el agua se evapore rápida y eficientemente en la corriente de aire. Siete opciones de control disponibles adaptan el rendimiento del sistema a las necesidades de casi cualquier proyecto.
El agua que no se evapora dentro de la distancia disponible es capturada y drenada por un separador de gotas. El separador de gotas está diseñado para un montaje rápido y fácil y cuenta con un marco de acero inoxidable.
Especificaciones técnicas
Referenciacondair-hp
Familia de productoAir Humidifier
Grupo de productosAdiabatic High Pressure Humidifier