Publique sus productos
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier
    Condair

    MD - Humidifier Unit for Diffusion Membrane Humidifier

    Traducido por Google,

    Condair HumiLife: la solución ERV (ventilación de recuperación entálpica) eficiente

    El principio de humidificación por difusión se basa en la difusión natural de la humedad mediante una membrana impermeable pero transpirable. Este concepto también se aplica en la ropa funcional moderna para eliminar la humedad corporal en forma de vapor de agua.

    La humidificación del aire para la ventilación doméstica controlada utiliza una membrana industrial de alta eficiencia. Esto permite que el sistema funcione de forma higiénica y al mismo tiempo evita que el flujo de aire entre en contacto con superficies mojadas.

    Especificaciones
    • Condair MD Humidifier Unit 

      • For in-line connection to a air duct
      • Water Supply via Condair MD Hydraulic Unit


      Max. Humidification Capacity: 

      • 2 kg/h


      Connection Diameter:

      • 125 mm (adapters)
      • 160 mm (adapters)
      • 180 mm (adapters)
      • 200 mm (direct connection)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-md-humidifier-unit
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosDiffusion Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-08-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)610
    • Profundidad (mm)288
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39
    • Descripción Uniclass 2015Humidifiers and dehumidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza