Publique sus productos
RH - the proven steam solution
RH - the proven steam solution
    Condair

    RH - the proven steam solution

    Traducido por Google,

    La vida está en el aire

    Olvídese de todo lo que sabía sobre los humidificadores: las soluciones de Condair aportan auténtica calidad de vida a su hogar.


    La solución de vapor de eficacia probada produce vapor inodoro e higiénico. La humidificación por vapor utiliza vapor a temperaturas cercanas a los 100 °C. Esto elimina eficazmente todos los gérmenes y bacterias, y la humidificación se realiza de forma especialmente higiénica. La evaporación se realiza con agua corriente normal, sin necesidad de tratamiento adicional. Su diseño moderno se integra con elegancia en el salón. El suministro de agua y electricidad se realiza de forma invisible a través de la pared trasera. Además, los materiales de alta calidad, la electrónica de eficacia probada y la cuidadosa fabricación garantizan un funcionamiento prolongado y sin problemas.


    No rellenar agua

    El sistema está conectado directamente a la red eléctrica para garantizar un suministro constante de agua utilizada para la humidificación, sin necesidad de reposición manual de agua.


    Instalación sencilla

    La instalación del sistema solo requiere su integración en un sistema de ventilación residencial controlado. Por lo tanto, se instala en una ubicación central en el cuarto de servicio y no requiere grandes modificaciones estructurales. No se requiere una red de distribución independiente en las habitaciones que se van a humidificar.



    Especificaciones
    • Condair RH - the prooven steam solution:


      Steam Generator Condair RH 230V 50 Hz:

      • Max. Steam Capacity: 1.8 or 3.6 kg/h


      Steam Distribution:

      • See Condair DS - steam distribution for ERV systems
      • See Condair VS - vertical steam distribution system for ERV systems
      • See Condair DV - steam pipe for horizontal duct applicatons
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-rh3
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosSteam Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)467
    • Ancho (mm)266
    • Profundidad (mm)175
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Nombre UNSPSCHumidifiers
    • Código UNSPSC40101903
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Austria
    Suiza