Este humidificador de vapor resistivo está disponible en modelos con rendimientos de 2-8 kg/h. Es la solución ideal para aplicaciones que necesitan humidificación con vapor de baja capacidad con el rendimiento eficiente de la tecnología de calentadores resistivos.
Los beneficios del calentamiento resistivo incluyen una cámara de ebullición que se puede limpiar en lugar de reemplazar, la capacidad de operar con agua de la red o de ósmosis inversa y un control de humedad más preciso que los humidificadores de caldera de electrodos.
Un sistema inteligente de control de agua permite programar los ciclos de drenaje de acuerdo con la calidad del agua. Cuando funciona con agua mineral alta, los ciclos de drenaje pueden ser más frecuentes para reducir los requisitos de servicio, y cuando funciona con agua mineral baja puede extenderse para ahorrar agua y energía.
Con solo 470 mm de ancho, 350 mm de alto y 150 mm de profundidad, el Condair RM tiene un tamaño muy compacto. Puede montarse en la pared o en el suelo, con un soporte opcional y conexiones de tubería de entrada lateral.
Disponibilidad en regiones
| Asia | África | Sudamerica | Europa | Oceanía |
|---|---|---|---|---|
Arabia Saudí | Angola | Argentina | Alemania | Australia |
China | Botsuana | Chile | Austria | Nueva Zelanda |
Corea del Sur | Egipto | Uruguay | Bélgica | |
Emiratos Árabes Unidos | Mozambique | Bulgaria | ||
India | Namibia | Croacia | ||
Indonesia | Sudáfrica | Dinamarca | ||
Israel | Túnez | Eslovaquia | ||
Jordania | Zimbabue | Eslovenia | ||
Malasia | España | |||
Pakistán | Estonia | |||
Singapur | Finlandia | |||
Siria | Francia | |||
Tailandia | Grecia | |||
Turquía | Hungría | |||
Irlanda | ||||
Islandia | ||||
Italia | ||||
Letonia | ||||
Lituania | ||||
Noruega | ||||
Países Bajos | ||||
Polonia | ||||
Portugal | ||||
Reino Unido | ||||
República Checa | ||||
Rumanía | ||||
Serbia | ||||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
Ucrania |