Publique sus productos
RS II 4x Medium - Resistive Steam Humidifier
Condair

RS II 4x Medium - Resistive Steam Humidifier

Traducido por Google,

Este humidificador de vapor eléctrico ofrece un control preciso de la humedad sin el gasto de cilindros de ebullición desechables de plástico y simplifica el mantenimiento con su sistema de gestión de incrustaciones.

Las incrustaciones que se forman en los elementos calefactores se desprenden durante el funcionamiento normal y caen en el tanque colector de incrustaciones ubicado en el exterior. La eliminación de incrustaciones es un proceso simple de drenar el tanque colector de incrustaciones con solo presionar un botón, lo que permite que la unidad se enfríe y luego desconecta el tanque y lo vacía.

El Condair RS puede funcionar con agua de la red para proporcionar un control de ±3 % de HR o con agua de ósmosis inversa (OI) para ofrecer un control de ±1 % de HR. Cuando se opera con agua de ósmosis inversa, la acumulación de incrustaciones se elimina prácticamente, lo que reduce significativamente el mantenimiento requerido de la unidad.

Al ubicar la entrada de agua y el drenaje entre las paredes gemelas de la pared exterior del cilindro y la camisa interior del cilindro, la temperatura se mantiene a un nivel que inhibe la formación de incrustaciones en esta área. Esta "piscina de agua fría" evita los bloqueos de la entrada y el drenaje por incrustaciones para permitir períodos prolongados entre servicios.

Un controlador de pantalla táctil avanzado proporciona un control intuitivo sobre la operación e informes muy detallados, incluida la descarga del historial de rendimiento, fallas y servicio en Excel para diagnósticos avanzados. La conectividad BMS es estándar con los protocolos BACnet y Modbus.

Especificaciones
  • RS II 4x Medium "4xM" 140...160 kg/h

    Version: With or without scale collector tank. (without scale collector tank for use with reverse osmosis water only


    Condair RS II 140: Max. Nominal Steam Capacity: 140 kg/h

    Max. Steam Capacity: 140...150.1 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltages 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V


    Condair RS II 160: Max. Nominal Steam Capacity: 160 kg/h

    Max. Steam Capacity: 160...172.4 kg/h (depending on the heating voltage)

    Voltages 50...60 Hz:

    3 Phase Heating Voltage: 400 V, 415 V

    1 Phase Control Voltage: 220...240 V

Especificaciones técnicas
  • Referenciacondair-rs2-4x-medium
  • Familia de productoAir Humidifier
  • Grupo de productosSteam Humidifier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1100
  • Ancho (mm)2552
  • Profundidad (mm)406
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Clasificación IFC Humidificador
  • Código ETIMEC011628
  • Nombre ETIMHumidifier (steam)
  • Nombre UNSPSCHumidifiers
  • Código UNSPSC40101903
  • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
  • Número OmniClass23-33 27 15
  • Título OmniClass Air Humidifiers
  • CSI UniFormat II CódigoD3090
  • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidad en regiones

Asia África Sudamerica Europa Oceanía
Arabia Saudí
Angola
Argentina
Alemania
Australia
China
Botsuana
Chile
Austria
Nueva Zelanda
Corea del Sur
Egipto
Uruguay
Bélgica
Emiratos Árabes Unidos
Mozambique
Bulgaria
India
Namibia
Croacia
Indonesia
Sudáfrica
Dinamarca
Israel
Túnez
Eslovaquia
Jordania
Zimbabue
Eslovenia
Malasia
España
Pakistán
Estonia
Singapur
Finlandia
Siria
Francia
Tailandia
Grecia
Turquía
Hungría
Irlanda
Islandia
Italia
Letonia
Lituania
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Serbia
Suecia
Suiza
Ucrania