Publique sus productos
RS II Small - Resistive Steam Humidifier
RS II Small - Resistive Steam Humidifier
    Condair

    RS II Small - Resistive Steam Humidifier

    Traducido por Google,

    Este humidificador de vapor eléctrico ofrece un control preciso de la humedad sin el gasto de cilindros de ebullición desechables de plástico y simplifica el mantenimiento con su sistema de gestión de incrustaciones.

    Las incrustaciones que se forman en los elementos calefactores se desprenden durante el funcionamiento normal y caen en el tanque colector de incrustaciones ubicado en el exterior. La eliminación de incrustaciones es un proceso simple de drenar el tanque colector de incrustaciones con solo presionar un botón, lo que permite que la unidad se enfríe y luego desconecta el tanque y lo vacía.

    El Condair RS puede funcionar con agua de la red para proporcionar un control de ±3 % de HR o con agua de ósmosis inversa (OI) para ofrecer un control de ±1 % de HR. Cuando se opera con agua de ósmosis inversa, la acumulación de incrustaciones se elimina prácticamente, lo que reduce significativamente el mantenimiento requerido de la unidad.

    Al ubicar la entrada de agua y el drenaje entre las paredes gemelas de la pared exterior del cilindro y la camisa interior del cilindro, la temperatura se mantiene a un nivel que inhibe la formación de incrustaciones en esta área. Esta "piscina de agua fría" evita los bloqueos de la entrada y el drenaje por incrustaciones para permitir períodos prolongados entre servicios.

    Un controlador de pantalla táctil avanzado proporciona un control intuitivo sobre la operación e informes muy detallados, incluida la descarga del historial de rendimiento, fallas y servicio en Excel para diagnósticos avanzados. La conectividad BMS es estándar con los protocolos BACnet y Modbus.

    Especificaciones
    • RS II Small "S" 5...10 kg/h

      Version: With or without scale collector tank. (without scale collector tank for use with reverse osmosis water only)


      Condair RS II 5: Max. Nominal Steam Capacity: 5 kg/h

      Max. Steam Capacity: 4.6...5.4 kg/h (depending on the heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      1 Phase Heating Voltage: 230 V

      3 Phase Heating Voltage: 230 V, 380 V, 400 V, 415 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V


      Condair RS II 8: Max. Nominal Steam Capacity: 8 kg/h

      Max. Steam Capacity: 7.3...8.7 kg/h (depending on the heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      1 Phase Heating Voltage: 230 V

      3 Phase Heating Voltage: 230 V, 380 V, 400 V, 415 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V


      Condair RS II 10: Max. Nominal Steam Capacity: 10 kg/h

      Max. Steam Capacity: 9.0...13.9 kg/h (depending on the heating voltage)

      Voltages 50...60 Hz:

      1 Phase Heating Voltage: 230 V

      3 Phase Heating Voltage: 230 V, 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 460 V, 480 V, 500 V, 600 V

      1 Phase Control Voltage: 220...240 V

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacondair-rs2-small
    • Familia de productoAir Humidifier
    • Grupo de productosSteam Humidifier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-09-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)990
    • Ancho (mm)453
    • Profundidad (mm)370
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • Clasificación IFC Humidificador
    • Código ETIMEC011628
    • Nombre ETIMHumidifier (steam)
    • Código Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Descripción Uniclass 2015Steam humidifiers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHumidifiers
    • Número OmniClass23-33 27 15
    • Título OmniClass Air Humidifiers

    Disponibilidad en regiones

    Asia África Sudamerica Europa Oceanía
    Arabia Saudí
    Angola
    Argentina
    Alemania
    Australia
    China
    Botsuana
    Chile
    Austria
    Nueva Zelanda
    Corea del Sur
    Egipto
    Uruguay
    Bélgica
    Emiratos Árabes Unidos
    Mozambique
    Bulgaria
    India
    Namibia
    Croacia
    Indonesia
    Sudáfrica
    Dinamarca
    Israel
    Túnez
    Eslovaquia
    Jordania
    Zimbabue
    Eslovenia
    Malasia
    España
    Pakistán
    Estonia
    Singapur
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Tailandia
    Grecia
    Turquía
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Ucrania