La unidad de distribución de vapor Condair VS está diseñada para instalaciones HRV (ventilación con recuperación de calor). Está compuesta por un tubo de humidificación y un tubo de distribución de vapor, que proyecta vapor hacia el tubo de humidificación para una mejor y más corta absorción.
El vapor se genera mediante un humidificador de vapor con una capacidad máxima de 2,0 kg/h o 4,0 kg/h de vapor. La cantidad de vapor producida por un humidificador de vapor fluye a través de la tubería de distribución de vapor hacia la unidad de distribución y finalmente se distribuye a través de los conductos HRV hacia el espacio habitable de una casa.
Tubería de distribución de vapor:
Las boquillas de precisión especiales de acero inoxidable extraen el vapor del flujo central del tubo de distribución de vapor y lo distribuyen de manera uniforme y sin condensación por toda la sección transversal de la unidad de distribución. El condensado que se forma en la pared interior del tubo de distribución de vapor se elimina de forma rápida y segura del tubo de distribución de vapor a través del purgador de condensado. Gracias a la disposición de las boquillas en forma de V, el vapor se distribuye de manera uniforme en el tubo de humidificación, lo que garantiza una distancia de humidificación corta.
Gracias al uso de acero inoxidable como material de las tuberías de distribución de vapor y de las boquillas, éstas no sufren desgaste y son resistentes a la temperatura y al envejecimiento.
El Condair VS se suministra en dos diámetros de conexión estándar (ø160 mm 2,0 kg/h, ø180 mm 4,0 kg/h) y cierra el sistema de conductos mediante juntas de labios integradas. Esto garantiza la flexibilidad para la conexión a los HRV existentes.
Instalación:
El tubo de distribución de vapor se atornilla a la unidad de distribución y se integra en el HRV como una unidad completa. El tubo de distribución de vapor se suministra como una pieza completa. De este modo, el esfuerzo de instalación en el lugar de instalación se reduce al mínimo. Los orificios de montaje para el tubo de distribución de vapor ya están disponibles de fábrica.
La manguera de vapor y condensado disponible en la gama de accesorios se utiliza para suministrar vapor desde el generador de vapor al Condair VS.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Suiza |