El sistema detector de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno del estacionamiento de Conspec activa extractores de aire y/o alarmas cuando los niveles de monóxido de carbono o dióxido de nitrógeno se vuelven inseguros. La fácil instalación y configuración hacen de este detector la opción preferida para la detección de CO y NO 2 en estacionamientos.
El controlador del ventilador Optio PGM de CONSPEC está diseñado para áreas de estacionamiento donde los gases de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno deben ventilarse continuamente o tener instalado un dispositivo de detección de gas. Antes de que se alcance un nivel peligroso de monóxido de carbono o dióxido de nitrógeno, el detector indicará a los ventiladores que ciclen y funcionen hasta que la atmósfera en el área haya vuelto a la normalidad.
Se pueden instalar y conectar fácilmente varios detectores sin necesidad de un panel/controlador central mediante una simple conexión en serie de los detectores. Las luces indicadoras LED muestran claramente el estado del detector y una gran pantalla LCD muestra continuamente los niveles de CO y NO2 que se están monitoreando. En caso de corte de energía o mal funcionamiento, Optio PGM activa el sistema de ventilación.
Los gastos de electricidad y calefacción se pueden reducir drásticamente gracias a que los ventiladores funcionan sólo cuando es necesario, en lugar de funcionar continuamente. Se pueden lograr ahorros de energía de hasta el 85% y, en la mayoría de los casos, ¡el retorno del costo del sistema se logra en un año o menos! Comuníquese con Conspec Controls para conocer los ahorros de costos que puede lograr.
Gases detectados
Características
Aplicaciones
Accesorios
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |