Publique sus productos
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack
WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    WaveLinx CAT Emergency Switchpack

    Traducido por Google,
    El paquete de interruptores de atenuación de emergencia CAT (ESP-C-010-Z1) es un dispositivo de control de iluminación diseñado para controlar cargas alimentadas a través de un circuito de emergencia. Cada unidad consta de un relé de enclavamiento de 120-277 VCA 20 A que se usa para encender/apagar cargas LED y no LED y un control de atenuación continuo de 0-10 V que se usa para atenuar/aumentar el nivel de iluminación de los accesorios. El paquete de interruptores de atenuación de emergencia CAT se utiliza junto con el paquete de interruptores de atenuación CAT estándar para controlar las luces dentro de un espacio. El paquete de interruptores de atenuación de emergencia CAT está equipado con dos conectores RJ 45 para conectar la unidad a otros dispositivos CAT a través de cables CAT5 estándar utilizando el protocolo CAT WaveLinx. La unidad tiene una boquilla alargada que permite conectarla directamente a través de un orificio ciego de 1/2" en una caja de conexiones o dentro de una caja adyacente para cumplir con los requisitos específicos de los códigos locales en cámaras de techo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooper-controls-cat-esp-c-010-z1
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosWaveLinx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-10
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso