Publique sus productos
Greengate OEF-P - High-Bay Fixture Mount Sensor

Greengate OEF-P - High-Bay Fixture Mount Sensor

Traducido por Google,
El sensor de ocupación con atenuación PIR OEF-P para montaje en luminaria, con fotocélula integrada y dos lentes intercambiables, proporciona control de 1 a 10 V. El OEF-P es fácil de programar y configurar para niveles de atenuación continua de 1 a 100 % durante la luz natural. Además, está diseñado para cumplir y superar todos los requisitos de la norma ASHRAE 90.1 2010. Incorpora un robusto relé mecánico de enclavamiento. El relé siempre se cierra tras un corte de energía. Certificado por UL para cargas de balasto electrónico de 120/277 V.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-oef-p
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso