Publique sus productos
Greengate ONW-P-1001-MV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

Greengate ONW-P-1001-MV - NeoSwitch - 120/277/347V PIR/Single Level Wall Switch Sensor (Ground Required)

Traducido por Google,
El interruptor de pared con sensor de ocupación infrarrojo pasivo de un solo nivel es un control de iluminación con detección de movimiento y un interruptor de pared convencional, todo en uno, que se utiliza para ahorrar energía y ofrecer comodidad. El ONW-P-1001-MV está diseñado para detectar movimiento de una fuente de calor (como una persona que entra en una habitación) dentro de su campo de visión y encender las luces automáticamente. El sensor incluye tecnología autoadaptativa que ajusta continuamente la sensibilidad y el retardo en tiempo real, maximizando el potencial de ahorro energético disponible en la aplicación específica. El EcoMeter proporciona un indicador visual del consumo de energía, lo que aumenta la concienciación del usuario final y les recuerda que deben controlar su iluminación para maximizar el ahorro energético.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-onw-p-1001-mv-onw-p-1001-347
  • Familia de productoGreengate
  • Grupo de productosControls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso