Publique sus productos
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)

    WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)

    Traducido por Google,
    El panel de relés en red WaveLinx de Cooper Lighting Solutions consta de relés y módulos de atenuación de 0 a 10 V que se conectan al controlador de área WaveLinx a través de un conmutador Ethernet. Los paneles de relés en red WaveLinx están disponibles en varios tamaños de carcasa, incluidas opciones de emergencia, con capacidad para hasta 64 relés de enclavamiento y 64 canales de atenuación de 0 a 10 V.
    Especificaciones
      • Factory assembled - Ready to be installed by the electrical contractor with minimal wiring and eliminating on-site panel assembly and wire termination work
      • Built-in screen with buttons - Local Panel override and status view
      • Up to 3 Pole 40A Relay with options - Control up to 480V Lighting
      • Emergency UL924 option- Multi Phase monitoring
      • Remote 0-10V dimming option - Eliminate the need to home run multiple 0-10V channels
      • Commissioning - Use existing WaveLinx mobile application to commission and control
      • Scheduling - Use WaveLinx Area Controller
      • Wallstation control - Use PRO and CAT wallstations
      • Occupancy/Vacancy control - Use PRO and CAT sensors
      • Daylight Harvesting – Use PRO and CAT sensors
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooper-controls-wavelinx-networked-relay-panel-ple
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosWaveLinx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-08-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso