Publique sus productos
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub
WaveLinx Area Hub

    WaveLinx Area Hub

    Traducido por Google,
    El WaveLinx Area Hub es un puente de IP a CAT que conecta dispositivos CAT al controlador de área WaveLinx. El dispositivo es un componente integral de la columna vertebral de comunicación en la topología de un espacio conectado. El Area Hub tiene 8 puertos RJ45 a los que se pueden conectar áreas de dispositivos WaveLinx CAT conectados en cadena. El dispositivo actúa como un enrutador, permitiendo el intercambio de datos entre los dispositivos CAT y el controlador de área WaveLinx.
    Especificaciones
      • Connects up to 8 WaveLinx CAT local areas to WAC
      • Converts proprietary network signal to ethernet signal
      • PoE powered
      • Auto assigned IP address when connected with DHCP server
      • Plenum Rated
      • LED indicator lights to assess the network connection status
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooper-controls-wah-c-poe-id
    • Familia de productoControls
    • Grupo de productosWaveLinx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-12
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit