Publique sus productos
WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

WaveLinx Universal Voltage Dimming Switchpack 0-10V

Traducido por Google,
El paquete de interruptores universal WaveLinx Pro con control de 0-10 V (WSP-UV-010) es una parte integral del sistema de iluminación conectada inalámbrica (WCL) de WaveLinx y ofrece control de relé de cruce por cero de 120-347 V CA y 20 amperios y control de atenuación continuo de LED de 0-10 V y cargas no LED. El paquete de interruptores de relé con control de 0-10 V también admite control de carga de enchufe de 20 amperios. El WSP-UV-010 está alimentado por el circuito de 120-347 VCA que controla y proporciona un montaje sencillo de 1/2”. El paquete de interruptores de relés con control de 0-10 V funciona en una red de malla inalámbrica basada en los estándares IEEE 802.15.4.
Especificaciones técnicas
  • Referenciacooper-controls-universal-voltage-dimming-switchpack
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-18
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Control de acceso