Publique sus productos
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive
Corelite Perceive

    Corelite Perceive

    Traducido por Google,
    La serie Perceive Specification combina un estilo sutil con un sistema óptico patentado para crear interés visual y proporcionar una iluminación cómoda. Ofrecido con varios patrones ópticos únicos, Perceive crea la ilusión de profundidad y agrega dimensionalidad a cualquier espacio. La serie Perceive es la opción ideal para interiores comerciales que ofrece flexibilidad de diseño integral, durabilidad y capacidad de control.
    Especificaciones
      • Patented design with Perceive™ Technology based on cognitive science
      • Unique optical patterns add dimensionality and visual interest
      • Low-glare solutions available – UGR less than 16
      • Efficacy up to 137 lumens per watt
      • 80CRI and 90CRI options in 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CCT
      • Bottom surface can be wiped down for easy cleaning and maintenance
      • Options for service from below with PD Series
      • Flexible – recessed, drywall, and surface mount
      • Integrated control available - WaveLinx, WaveLinx Lite, DLVP
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-corelite-perceive
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosCorelite Perceive
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures