Publique sus productos
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II
McGraw-Edison GALN Galleon II

    McGraw-Edison GALN Galleon II

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    La luminaria LED para áreas y sitios Galleon™ II establece el estándar para la iluminación de especificación exterior de alto rendimiento. La solución de sitio de área más configurable disponible, ofrece un rendimiento y escalabilidad sobresalientes para prácticamente cualquier área de estacionamiento al aire libre, pasarela y aplicación de calzada. Las opciones de montaje incluyen postes redondos y cuadrados, adaptador deslizante, pared, brazo de mástil y brazo de barrido arquitectónico, con opciones fijas y ajustables disponibles.
    Especificaciones
      • Choice of 16 high-efficiency, AccuLED Optics™
      • Lumen packages range from 3,300 – 73,500 (33W – 552W)
      • Available in 2200K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K or 5700K CCT.
      • -40°C to 40°C operating range, optional 50°C high ambient
      • 120-277V 50/60Hz, 347V 60Hz or 480V 60Hz operation
      • IP66 rated housing and light square
      • 3G vibration rated
      • Pole, mast-arm, slipfitter or wall-mounted configurations
      • Ideal for walkway, roadway, and parking lot light applications
      • Five-year warranty
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacooperlighting-galn-galleon-ii
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-25
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Costa Rica
    Cuba
    Estados Unidos
    Groenlandia
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Jamaica
    México
    Nicaragua
    Panamá
    República Dominicana