Publique sus productos
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair
Cordia26 Easy Chair

    Cordia26 Easy Chair

    Traducido por Google,

    El sillón Cordia, diseñado por Jehs+Laub en 2012, ha sido completamente renovado. Ahora, como Cordia26, conserva su función giratoria y cuenta con un mecanismo de inclinación opcional, pero presenta una silueta más estilizada. Los reposabrazos estrechos, el cómodo cojín de asiento de diseño anatómico y el respaldo de dos piezas favorecen una postura relajada pero erguida, lo que lo convierte en el sillón ideal para largas conversaciones, lectura concentrada o momentos de descanso con estilo. La característica distintiva del Cordia26 es el refinado equilibrio entre elegancia y comodidad. El sillón Cordia26 se integra a la perfección en una amplia variedad de espacios, ya sea como pieza única en un loft minimalista o como parte de un conjunto de asientos en un salón amplio. Con su apariencia escultural, nunca resulta dominante, pero a pesar de su discreta presencia y sutil estética, está lleno de personalidad.

    Especificaciones
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • High seating comfort due to additional air-cell rod covering in seat and back upholstery
      • Easy chairs with high back with infinitely adjustable headreast and optionally with reclining mechanism (up to/from 70 kg)
      • Swivel base in polished aluminium or lacquered finish (frame with reclining mechanism always polished aluminium)
      • Matching footstool for both easy chairs
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCordia26_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosEasy Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-15
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Objeto