Publique sus productos
Cordia Chair
Cordia Chair
Cordia Chair
Cordia Chair
Cordia Chair

    Cordia Chair

    4.7 de 5 estrellas4.7(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    Cordia es demasiado cómoda para usarla exclusivamente en la oficina. Lo hemos traído a la mesa del comedor. Con una estructura de alambre ligera, una mezcla de materiales individual y una carcasa de asiento que se fusiona suavemente con el elegante respaldo. Las fundas de los reposabrazos no solo tienen un aspecto atractivo, sino que también ofrecen una protección perfecta, por ejemplo, contra los dedos pegajosos de los niños.
    Especificaciones
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas

      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover 
      • Covers are reversible and removable
      • The seat cushion is fixed with Velcro tape› 4 star base and 5 star base in polished aluminium or lacquered finish, with central column on slides (5 star base also on castors)
      • Wire legs, chrome-plated or lacquered
      • Swivel chairs are fitted with a lockable reclining mechanism (two adjustable firmness levels) and optionally with a retaining spring
      • Swivel chairs on castors height-adjustable (without retaining spring)
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCordia_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText