Publique sus productos
Cordia Plus Chair
Cordia Plus Chair

    Cordia Plus Chair

    4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Ya es un firme favorito: la serie de sillas de oficina y conferencias de alta calidad Cordia Plus. Con superficies de asiento más anchas y tapicería reforzada en los reposabrazos y en el área del reposacabezas, esta versión de silla ejecutiva con una altura de respaldo de 101/109 cm impresiona no solo en el segmento contract sino también en la oficina en casa.
    Especificaciones
    • Chairs and easy chairs for use in refined office, conference and meeting rooms, lounge areas as well as home office and living areas.

      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover 
      • Covers are reversible and removable
      • The seat cushion is fixed with Velcro tape
      • 4 star base and 5 star base in polished aluminium or lacquered finish, with central column on slides (5 star base also on castors)
      • Wire legs, chrome-plated or lacquered
      • Swivel chairs are fitted with a lockable reclining mechanism (two adjustable firmness levels) and optionally with a retaining spring
      • Swivel chairs on castors height-adjustable (without retaining spring)
      • Upholstery foam optionally flame-retardant acc. to BS-5852
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCordia_Plus
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText