Publique sus productos
Jalis Chair
Jalis Chair
Jalis Chair
Jalis Chair
Jalis Chair
Jalis Chair

    Jalis Chair

    4.5 de 5 estrellas4.5(20 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los cojines son piezas arquetípicas de muebles para sentarse, especialmente en los países árabes. Con Jalis, se elevan a un nivel de asiento europeo y se transforman en sillas. Lo que parece un cojín con una torcedura es, de hecho, un mueble para sentarse de construcción estable y complejamente tapizado, pariente del sofá Jalis tapizado inspirado en Oriente del mismo nombre. La construcción de la base, aparentemente delicada, proporciona un agradable contraste.
    Especificaciones
      • Chairs with comfortable upholstery for use in living, office, conference and meeting rooms with or without armrests and available in two backrest heights
      • Bar stools and bar chairs in two seat heights
      • Distinctive quilting seam in contrasting colours or in the same colour as the cover
      • Covers are reversible and removable
      • Upholstery foam optionally flame retardant acc. to BS-5852
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJalis_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText