Publique sus productos
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge
Jalis Lounge

    Jalis Lounge

    4.9 de 5 estrellas4.9(24 reseñas)
    Traducido por Google,
    Todo en el sillón Jalis Lounge da la bienvenida a sus dueños: desde los suaves cojines del asiento hasta los reposabrazos laterales ligeramente plegados y el respaldo suavemente curvado. Dinámicamente joven en su lenguaje de diseño, el sillón Jalis Lounge es la variación moderna de un sillón reclinable.
    Especificaciones
    • Dynamically young in its designlanguage, the Jalis Lounge easy chair is the modern variation of a recliner. With visually accentuated contours and firm upholstery, it looks both elegant and cosy. In the version with the swivel plate base, it has an invisibly integrated tilt mechanism that gently tips the seat shell backwards. Support and comfort are guaranteed by the headrest, which can be tilted by 20 degrees. Frame versions fixed wire frame or swivel plate base lacquerable in all colours. Stool optional

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaJalis_Lounge_easy_chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosEasy Chairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Objeto
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText