Publique sus productos
Coral Decorate Diamond
Coral Decorate Diamond
    Coral

    Coral Decorate Diamond

    Traducido por Google,

    Coral Decorate Diamond es una pintura Acrílica Premium semibrillante que ofrece alta resistencia, es fácil de limpiar y cuenta con la exclusiva tecnología HD Walls que ofrece colores más vivos y un acabado brillante. Su colección reúne 2.079 colores en la gama Coral.

    Visita también la línea de Efectos Especiales Coral Decora: Mármol, Cemento Quemado y Terciopelo y personaliza tus paredes con texturas en alta definición.

    Especificaciones
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-DECORA-DIAMANTE
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosWall Paints
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Descripción Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam