Publique sus productos
ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

ENDURACAT® Pre-Catalyzed Acrylic Epoxy

Traducido por Google,

ENDURACAT ® es un epoxi acrílico a base de agua, precatalizado, de un solo componente, de alto rendimiento, para interiores, con VOC ultra bajo. Tiene una adhesión superior y una excelente resistencia química y lavabilidad. Se puede usar en interiores de metal, madera, paneles de yeso y mampostería debidamente preparados. Está diseñado para uso en áreas interiores, de alto mantenimiento, institucionales o comerciales como hospitales, escuelas, hoteles y cafeterías, donde se requiere mayor durabilidad y resistencia química.

  • Excelente resistencia química
  • Adherencia superior
  • Excelente resistencia a las manchas
  • Resistencia al moho y los hongos
  • Excelente Lavabilidad

Póngase en contacto con Dunn-Edwards Paints

Especificaciones técnicas
  • Referenciaenduracat-interior-paint
  • Familia de productoPaints and Varnishes
  • Grupo de productosInterior Paints & Primers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPintura
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
  • Clasificación IFC Superficie
  • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
  • Código UNSPSC301519
  • Código Uniclass 2015Pr_35
  • Descripción Uniclass 2015Covering and finishing products
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFinishes
  • Número OmniClass23-15 21 11
  • Título OmniClass Paints and Varnishes
  • CSI UniFormat II CódigoC30
  • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES

Disponibilidad en regiones

Asia Norteamérica
China
Estados Unidos
Corea del Sur