Publique sus productos
Coral Ceramic Beautification
Coral Ceramic Beautification
    Coral

    Coral Ceramic Beautification

    Traducido por Google,

    Coral Ceramic Beautification es la pintura capaz de renovar y dejar como nuevos los azulejos y ladrillos de tu hogar. Es de fácil aplicación y tiene una excelente opacidad, brindando protección por mucho más tiempo. Disponible en su color tradicional.

    Embeleza Cerâmica también está indicada para objetos cerámicos no esmaltados y elementos huecos. Un galón de 3,6 litros rinde hasta 50 m².

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Use Coral Turpentine. For brush or roller: dilute up to 10%. For application gun: dilute up to 20%.

      Application tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 to 24 hours

      Coats: 2 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-EMBELEZA-CER
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Descripción Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam