Publique sus productos
Coral Acrylic Putty
Coral Acrylic Putty
    Coral

    Coral Acrylic Putty

    Traducido por Google,

    Coral Acrylic Putty es adecuado para uniformar, nivelar y corregir pequeñas imperfecciones en superficies externas e internas de mampostería y concreto.

    Con alto poder de relleno, gran adherencia, es de fácil lijado y aplicación, además de tener secado rápido, alta consistencia, excelente resistencia a la alcalinidad ya la intemperie. Una lata de 25 kg rinde hasta 75 m por capa.

    Especificaciones
    • Available sizes and their yields: Thick Application: 25 kg - up to 28 m²; 6 kg - up to 6 m²; 1.5 kg - up to 1.5 m² . Thin Application: 25 kg - up to 75 m²; 6 kg - up to 16 m²; 1,5 kg - up to 4 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel and/or straightener. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCR-MASSA-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de productosPaint Complements & Others
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPintura
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enBrasil
    • Fabricado enBrasil
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Pinturas, barnices
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nombre ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nombre UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Código Uniclass 2015Pr_35_31_64_01
    • Descripción Uniclass 2015Acrylic plasters
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPainting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniClass Paints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Sudamerica África
    Bolivia
    Gambia
    Brasil
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam